text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m B0.1

Numéro de l'article: 772104
GTIN: 4046548103632
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible avec des modules d’entrées / sorties digitales, 20 entrées de sécurité, 4 sorties statiques de sécurité.

Unité

Votre prix

€583.24

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de U1 Versorgung des Systems  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Prot. appareil (automate) U1 6 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA  
6 A, Automat, Char.B  
But de U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -20 %/+25 %  
Séparation du potentiel U2 ja  
Charges autorisées ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Nbre d’entrées/sorties config. 8  
Séparation du pot. des ES nein  
Prot.court-cir.so.st. non séc. Ja  
Tension 1 sort.stat. non séc. UB - 2 V bei 0,1 A  
Nombre d’entrées digitales 12  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée nein  
Sep.pot. des sorties stat. ja  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Nombre de tests impulsionnels 4  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre HL-Ausgang und Systemspannung  
Type séparation du potentiel 1 Basisisolierung  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 120  
Poids net 220  
Poids brut 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103632  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.
€40.55
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.
€40.55
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB 779201
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.
€13.45
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.27