text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

MM A MINI-IO CAB14 2.5m

Numéro de l'article: 772246
GTIN: 4046548080698
Adaptateur Motion Monitoring LEROY 15/15 2,5 m.

Unité

Votre prix

€97.75

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Température d’utilisation 0  
60  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Type de connecteur 1 Connecteur femelle HD Sub-D15  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connecteur mâle HD Sub-D15  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Type de connecteur 3 Connecteur mâle Mini IO à 8 br  
Forme du type de connecteur 3 Droit  
Vis de fixation UNC 4-40  
Matériau du boîtier connect. 3 PBT  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Surf. contact matériel 3 Au  
Matériau du connecteur mâle Laiton  
Matériau du connecteur femelle Laiton  
Longueur du câble 2.5  
Tolérance long. du câble K1 +/- 0,15 m  
Couleur gaine extérieure 1 vert, similaire à RAL 6018  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 8 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6  
6  
Section du conducteur 0.14  
0.14  
Section du fil AWG K1 26  
Blindage K1 Oui  
Nombre de fils 8  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 2 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 3 UL94 V-0  
Matériau du boîtier Zn  
Dimensions hauteur 30  
Dimension largeur 32  
Dimension profondeur 17.6  
Poids net 161  
Poids brut 176  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060313  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080698  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1