Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772238","name":"MM A MINI-IO CAB07 1.5m","price":"100.59","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Similaire à l’illustration
MM A MINI-IO CAB07 1.5m
Numéro de l'article: 772238
GTIN: 4046548080605
Adaptateur Motion Monitoring SEW 15/15 1,5 m.
Unité
Votre prix
€100.59
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connecteur mâle Sub-D15 |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur femelle Sub-D15 |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Type de connecteur 3 | Connecteur mâle Mini IO à 8 br |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Vis de fixation | UNC 4-40 |
| Matériau du boîtier connect. 3 | PBT |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | Alliage Cu |
| Matériau du connecteur femelle | Alliage Cu |
| Longueur du câble | 1.5 |
| Tolérance long. du câble K1 | +/- 0,15 m |
| Couleur gaine extérieure 1 | vert, similaire à RAL 6018 |
| Couleur du boîtier | noir RAL 9005 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 8 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6
6 |
| Section du conducteur |
0.14
0.14 |
| Section du fil AWG K1 | 26 |
| Blindage K1 | Oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 3 | UL94 V-0 |
| Matériau du boîtier | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensions hauteur | 38 |
| Dimension largeur | 40.8 |
| Dimension profondeur | 16 |
| Poids net | 91 |
| Poids brut | 115 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080605 |
| Volume | 1.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |