text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH

Numéro de l'article: 772300
GTIN: 4046548107128
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B, section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m

Unité

Votre prix

€23.16

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 0.5  
Tension de contrôle
Température d’utilisation -20  
60  
Type de connecteur 1
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2
Forme du type de connecteur 2 Coudé  
Surf. contact matériel 1
Surf. contact matériel 2
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1
Type de câble K1
Longueur du câble 3  
Couleur gaine extérieure 1
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PVC  
Capacité de traction câble 1 Non  
Rayon de courbure (pose) K1
Diamètre extérieur max.câbleK1 3.7  
3.7  
Section du conducteur 0.09  
0.09  
Section du fil AWG K1 28  
Blindage K1 Oui  
Nombre de fils 4  
Exempt d’halogène Oui  
Poids net 61  
Poids brut 68  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060307  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000001  
Caractéristique de réf. ETIM EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548107128  
Volume 0.288  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1