text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m EF 1MM2DO

Numéro de l'article: 772172
GTIN: 4046548070651
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, surveillance en toute sécurité d’un axe, 2 sorties de sécurité, entréede mise en cascade.

Unité

Votre prix

€539.85

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Versorg. der Sensor-Auswertung  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -20 %/+25 %  
Séparation du potentiel U2 ja  
But de UINT1 Versorgung des Moduls  
Source de la tension interne über Basisgerät  
Type de tension de UINT1 DC  
Charges autorisées ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
F.surv.prog. sans hys.cap.prox 0,1 Hz - 5 kHz  
Nombre d'entrées pour codeur i 1  
Raccordement (codeur incr.) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Écart ph.diff.sign. cod.incr. 90° ±30°  
F.surv.prog. sans hyst. incr 0,1 Hz - 500 kHz  
Sep.pot. des sorties stat. ja  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Nombre sorties d'information 1  
Sép. galv. non séc. sort.stat. ja  
Prot.court-cir.so.st. non séc. ja  
Nombre de sorties en cascade 1  
Sép.galv. casc. sort.stat.aux. ja  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Tps réponse dép. valeur lim. 1/f_ist + 10ms  
Séparation potentiel 1 entre Sensor und Systemspannung  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 2 entre HL-Ausgang und Systemspannung  
Type séparation du potentiel 2 Basisisolierung  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 120  
Poids net 131  
Poids brut 141  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242205  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548070651  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.
€30.97
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.
€30.97

Accessoires optionnels

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Boîtier de raccordement blindé PSEN msi b4, pour le raccordement d’un codeur incrémental avec un capteur de proximité avec / sans résistancede rappel, et alimentation supplémentaire pour le capteur de proximité.
€80.65
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptateur universel, Sub D à 9 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptateur universel, Sub D à 15 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adaptateur universel, Sub D à 25 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€241.45
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35