Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772601","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION","price":"409.73","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Similaire à l’illustration
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
Numéro de l'article: 772601
GTIN: 4046548105391
Module d’entrées / sorties décentralisées pour PNOZmulti 2, indice deprotection IP67,
raccordements en acier inoxydable, raccordement via module de liaisonPDP-Link, 8 entrées
digitales de sécurité, 4 sorties de sécurité, 8 sorties configurables
en tant que sorties standard, tests impulsionnels ou sorties 24 V,raccordements 4 x M12 à 5 broches.
Unité
Votre prix
€409.73
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module d’entrées / sorties décentralisées pour PNOZmulti 2, indice deprotection IP67, raccordements en acier inoxydable, raccordement via module de liaisonPDP-Link, 8 entrées digitales de sécurité, 4 sorties de sécurité, 8 sorties configurables en tant que sorties standard, tests impulsionnels ou sorties 24 V,raccordements 4 x M12 à 5 broches.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Domaine d’application | Standard/Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Supply |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| But de U2 | Load Supply |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 %/+25 % |
| Protection max. de l’appareil | 10 A |
Entrées
| Nombre d’entrées | 8 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V |
| Type d’entrée selon EN 61131-2 | 1, 3 |
| Séparation potentiel entrée | ja |
Sorties semi-conductrices
| Fonction sortie statique |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Tension continue sur sortie | 24 V DC |
| Sep.pot. des sorties stat. | ja |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Ch. adm. sort. unipol. |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -30 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Accél. choc selon la norme 2 | 10g |
| Lign fuites + dist isol selon | IEC 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 (not evaluated by UL) |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Eingang und int. Busspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | Basisisolierung |
| Séparation potentiel 2 entre | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Type séparation du potentiel 2 | Basisisolierung |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier |
PBT
Valox 855 PET |
| Matériau du boîtier codage | PC |
| Bornier de raccordement | M12 1.4305 Edelstahl |
| Type de borniers | schraubverriegelt |
| Dimensions hauteur | 162 |
| Dimension largeur | 60 |
| Dimension profondeur | 30 |
| Poids net | 315 |
| Poids brut | 332 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242204 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105391 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |