Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"68.3","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN im1
Numéro de l'article: 535130
GTIN: 4046548026795
Interface PSEN im1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
tapis sensibles de sécurité au système PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x
L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts.
Unité
Votre prix
€68.30
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | CEI 60068-2-3 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | VDE 0110-1 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Dimensions hauteur | 96 |
| Dimension largeur | 48 |
| Dimension profondeur | 43.5 |
| Poids net | 83 |
| Poids brut | 93 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27440111 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volume | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |