Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773861","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m","price":"119.3","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
Numéro de l'article: 773861
GTIN: 4046548001471
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m,
pour ELAU.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une al...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€119.30
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour ELAU. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connecteur mâle Sub-D9 |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur femelle Sub-D9 |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Type de connecteur 3 | Connecteur mâle RJ45 à 8 br |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Vis de fixation | M3 |
| Matériau du boîtier connect. 3 | PBT |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | Alliage Cu |
| Matériau du connecteur femelle | Alliage Cu |
| Longueur du câble | 1.5 |
| Tolérance long. du câble K1 | +/- 0,15 m |
| Couleur gaine extérieure 1 | vert, similaire à RAL 6018 |
| Couleur du boîtier | noir RAL 9005 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 8 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6
6 |
| Section du conducteur |
0.14
0.14 |
| Section du fil AWG K1 | 26 |
| Blindage K1 | Oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 3 | UL94 V-0 |
| Matériau du boîtier | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensions hauteur | 38 |
| Dimension largeur | 32.5 |
| Dimension profondeur | 16 |
| Poids net | 68 |
| Poids brut | 86 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001471 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |