text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ msi b1 Box 9p

Numéro de l'article: 773882
GTIN: 4046548053043
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à 3 x 9 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.

Unité

Votre prix

€199.59

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Température d’utilisation 0  
60  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Type de connecteur 1 Connecteur femelle Sub-D9  
Type de connecteur 2 Connecteur femelle Sub-D9  
Type de connecteur 3 Connecteur mâle Sub-D9  
Matériau du boîtier connect. 3 PBT  
Surf. contact matériel 1 Au  
Matériau du connecteur mâle Laiton  
Matériau du connecteur femelle Laiton  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 2 UL94 V-0  
Homologations du connecteur 3 UL94 V-0  
Matériau du boîtier Acier galvanisé à chaud  
Dimensions hauteur 60  
Dimension largeur 66  
Dimension profondeur 30  
Poids net 130  
Poids brut 140  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27440108  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548053043  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1