text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII muting arm bracket kit

Numéro de l'article: 6C000186
GTIN: 4046548104752
4 supports pour le montage de capteurs de muting sur les bras de muting PSEN opII muting arm

Unité

Votre prix

€34.00

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
 
Température d’utilisation -25  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Matériau du produit Acier avec revêtement  
Dimensions hauteur 65  
Dimension largeur 66  
Dimension profondeur 24  
Poids net 405  
Poids brut 410  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104752  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 73089059  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires d'installation

PSEN opII muting arm
PSEN opII muting arm 6C000185
2 bras de muting pour le montage de capteurs de muting sur des barrièresimmatérielles ou des poteaux de protection
€85.00

Accessoires optionnels

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII ou du poteau de protection. Contenu de l’emballage 4 pièces.
€22.33