text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

O200.GP-11729705

Numéro de l'article: Z9000062
GTIN: 4046548109962
Capteur de proximité photoélectrique à réflexion avec masquage del’arrière-plan, distance de détection de 10 à 160 mm , câble de raccordement de 0,2 m avec connecteur mâle M8 à 4 broches,sortie statique (raccordée par rapport au plus)

Unité

Votre prix

€233.53

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de proximité photoélectrique à réflexion avec masquage del’arrière-plan, distance de détection de 10 à 160 mm , câble de raccordement de 0,2 m avec connecteur mâle M8 à 4 broches,sortie statique (raccordée par rapport au plus)

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272702  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548109962  
Volume 0.131  dm3
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr