Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSEN sc PN 5.5 08 down
€5,808.40
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm capacité de détection, muting, muting partiel, override, EDM,redémarrage de l’application selon l’EN ISO 61496-3, applications verticales,max. 15 marques de référence dynamiques, sortie de données de mesure (UDP),remplacement rapide grâce à un module mémoire interchangeable situé sur la partieinférieure, tête interchangeable, interface ROS & C++ disponible, zone de sécurité de 5,5 m, max. 8 zones de sécurité ou d’alerte en parallèle, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 70 zones Setconfigurables.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Type d’EPES | 3 |
| 8 | |
| Variante | |
| Principe du capteur | Optique |
| Portée (m) |
5.5
5.5 |
| Résolutions sélectionnables |
50
40 30 150 70 |
| Portée zone alerte diff. réso. |
40 m / résolution 150 mm
22 m / résolution 40 mm 19 m / résolution 30 mm 23 m / résolution 50 mm 40 m / résolution 70 mm |
| Portée zone sécu. diff. résol. |
3 m / résolution 40 mm
5,5 m / résolution 150 mm 2,50 m / résolution 30 mm 4 m / résolution 50 mm 5,5 m / résolution 70 mm |
| Nbre configurations de zones | 70 |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 8.5 |
| Plage longueurs onde utilisée | 905 nm |
| Zone de scrutation | 275° |
| Angle d’ouverture vertical max | 0,12° |
| Résolution de l’angle | 0,1° |
| Niveau signaux « 0 » entrée | < 5 V |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V |
| Nombre de sorties statiques | 8 |
| Fonction sortie statique | |
| Courant « 0 » S.St. PSENscan | < 700 µA |
| Type connect. interf. ETHERNET | M12x1, 4 broches, code D |
| Vit. de transmission Ethernet | 100 Mbit/s |
| Température d’utilisation |
-10
50 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
| Temps d'appel |
94
94 |
| Temps de rotation | 42 |
| Type de raccordement | |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Matériau vitre avant | PMMA |
| Dimensions hauteur | 152 |
| Dimension largeur | 102 |
| Dimension profondeur | 112.5 |
| Poids net | 1400 |
| Poids brut | 2514 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272705 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002550 |
| GTIN | 4046548110289 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
Accessoires optionnels