Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6B000005","name":"PSEN rd1.x I/O analysing unit","price":"575.21","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Similaire à l’illustration
PSEN rd1.x I/O analysing unit
Numéro de l'article: 6B000005
GTIN: 4046548106350
Unité de contrôle pour PSEN rd1.1/1.2, 2 entrées, 4 sorties
Unité
Votre prix
€575.21
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation |
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
| Principe du capteur | Radar FMCW |
| Nombre d’esclaves | 6 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 4 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-30
60 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Temps
| Temps de réponse | 100 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 103 |
| Dimension largeur | 105 |
| Dimension profondeur | 58 |
| Poids net | 154 |
| Poids brut | 298 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273890 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548106350 |
| Volume | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées,
blindé, longueur du câble : 5 m
€39.68
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées,
blindé, longueur du câble : 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées,
blindé, longueur du câble : 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.99