text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSENvip R

Numéro de l'article: 584100
GTIN: 4046548078534
Récepteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€2,183.41

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Récepteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation UL Listed  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Optique  
Largeur max. espace de protec° 44  mm
Résolution indice protection Doigts  
Portée (m) 0.1  m
 
Tension d'alimentation (V) 5  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 0.8  W
Plage longueurs onde utilisée 510 à 550 nm  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP54  
Indice de protection UL (type) 1  
Temps d'appel 4.65  ms
Type de raccordement M12 à 4 broches  
Constitution du câble Jeux de câbles  
Longueur de câble max. 20  m
Matériau du boîtier partie sup Aluminium  
Dimensions hauteur 90  mm
Dimension largeur 95  mm
Dimension profondeur 192  mm
Poids net 2410  g
Poids brut 2680  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27310101  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078534  
Volume 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
Objet de test PSENvip pour un contrôle régulier du fonctionnement. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€10.83
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Gabarits d’ajustement avec aimant Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€108.35
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Gabarits d’ajustement (montage sur le porte-outil). Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€34.60
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1x jeu de pièces d’adaptation pour l’installation des PSENvip AP sur unsupport quelconque. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€47.93
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1x jeu de bras de fixation pour le montage de PSENvip sur une presse. Nécessite également le PSENvip MB (583205). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€1,344.46
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Jeu de plaques de montage pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€112.53
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Jeu de plaques d’ajustement pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€220.50

Accessoires obligatoires

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Câble de connexion, PUR, vert RAL 6018, Ethernet Cat 5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 5 m
€149.69
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 8m
€179.01
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 10m
€206.40
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 15m
€274.46
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 20m
€342.68

Accessoires d'installation

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, module compact, failsafe, module spécial, unité de contrôle pourle PSENvip, version de base, 1 interface récepteur PSENvip, 1 interface émetteur PSENvip, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties, 1,75 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, tension de décharge élevée, sans retourde tension, 2 interfaces Ethernet, 100 Mbit/s. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€957.55
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, module compact, failsafe, module spécial, unité de contrôle pourle PSENvip, version productive, 1 interface récepteur PSENvip, 1 interface émetteur PSENvip, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties, 1,75 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, tension de décharge élevée, sans retourde tension, 2 interfaces Ethernet, 100 Mbit/s. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€2,325.48