Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6B000002","name":"PSEN rd1.1 sensor","price":"648.75","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Similaire à l’illustration
PSEN rd1.1 sensor
Numéro de l'article: 6B000002
GTIN: 4046548104516
Capteur radar, portée de 4 m, PL d (cat. 2) selon l’EN ISO 13849
Unité
Votre prix
€648.75
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
RED
CE UL Certified Mark UKCA TÜV |
| 2 | |
| Principe du capteur | Radar FMCW |
| Fréquence d’utilisation | 24 - 24,25 GHz |
| Portée de la zone d’alerte | 4 |
| Portée de la zone de sécurité | 4 |
| Nbre configurations de zones | 32 |
Données techniques
Données électriques
| Source de la tension interne | via l’unité de commande |
Données optiques
| Angle d’ouverture horizontal | 110°/50° |
| Angle d’ouverture vertical | 30°/15° |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-30
60 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| Niv. encr. lign fuites isol | 4 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Temps
| Temps de réponse | 100 |
Données mécaniques
| Longueur de câble max. | 25 |
| Matériau du boîtier partie sup | |
| Dimensions hauteur | 85 |
| Hauteur avec étrier de montage | 125 |
| Dimension largeur | 85 |
| Dimension avec étrier de monta | 165 |
| Dimension profondeur | 53 |
| Poids net | 222 |
| Poids brut | 362 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274501 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104516 |
| Volume | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
Couvercle en acier inoxydable pour PSEN rd1.1, protection mécanique,protection contre les ondes
radar
€105.36
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées,
blindé, longueur du câble : 5 m
€38.52
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées,
blindé, longueur du câble : 10 m
€66.28
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées,
blindé, longueur du câble : 15 m
€86.68
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :3 m
€37.30
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :5 m
€53.72
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :10 m
€79.56
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle
M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :15 m
€101.29
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.23