text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Numéro de l'article: 504223
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, connecteur mâle M8 à4 broches, 1 paire de CABLE/M8/CLIP pour la protection d’un ...  Pour plus d’informations

Unité

Disponible en stock

Votre prix

€97.14

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, connecteur mâle M8 à4 broches, 1 paire de CABLE/M8/CLIP pour la protection d’un connecteur mâle M8 incluse

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
électrosuisse  
EAC  
TÜV  
ECOLAB  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
N° du certificat ATEX SEV 12 ATEX 0121 X  
Catégorie ATEX gaz  
Catégorie ATEX poussière II 3D Ex mc tc IIIC T80°C  
ATEX domaine utilisa° X X : -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie  
 
Actionneur de type 1 PSEN 1,1-20  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M8 à 4 broches  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Dimensions hauteur 42.8  mm
Dimension largeur 26  mm
Dimension profondeur 13  mm
Poids net 31  g
Poids brut 41  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Code EAN 4046548003529  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272402  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
Volume 0  
 

Accessoires optionnels

CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de 4 connecteurs mâles M8
€27.90
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.
€99.29
PSEN Equerre de fixation
PSEN Equerre de fixation 532110
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.
€25.59
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.
€17.58
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76

Accessoires obligatoires

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76