Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"99.31","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
Similaire à l’illustration
PSEN in-A-A-N
Numéro de l'article: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Capteur de proximité inductif de sécurité, 2 sorties de sécurité OSSD,
forme cylindrique M12, distance de commutation : 2 mm à fleur,
connecteur mâle M12 à 4 broches
Unité
Votre prix
€99.31
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principe du capteur | Inductif |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension de service assignée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
70 |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| Indice de protection de boîtie |
IP69
IP68 |
Données mécaniques
| Capteur montage au bord poss. | Oui |
| Type de raccordement | M12 à 4 broches |
| Matériau du boîtier | |
| Matériau du boîtier façade | PBT |
| Matériau du boîtier partie sup | |
| Dimensions hauteur | 12 |
| Dimension largeur | 65 |
| Poids net | 18 |
| Poids brut | 29 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274101 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Volume | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€69.73
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1m
€20.27
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1,5m
€22.18
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 2m
€23.45
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.93
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m
630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
630342
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m
630343
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€63.78
PSEN Bracket kit M12
6P000005
Support pour tous les capteurs de forme cylindrique avec taraudage M12
€10.71
PSEN Bracket kit M18
6P000006
Support pour tous les capteurs de forme cylindrique avec taraudage M18
€10.71
PSEN Bracket kit M30
6P000007
Support pour tous les capteurs de forme cylindrique avec taraudage M30
€10.71
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion
accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de
4 connecteurs mâles M12
€28.74