Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"38.99","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Similaire à l’illustration
PSEN hs1 hinge
Numéro de l'article: 570280
GTIN: 4046548062427
Charnière vide avec les mêmes dimensions que la charnière de commutationde sécurité
PSEN hs1.
Unité
Votre prix
€38.99
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
BG cCSAus |
| Charnière de porte | gauche et droite |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
70 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 83 |
| Dimension largeur | 82 |
| Dimension profondeur | 19 |
| Poids net | 268 |
| Poids brut | 296 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062427 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 83021000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |