text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs6.11 M12/8 1switch

Numéro de l'article: 542151
GTIN: 4046548079296
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur, max. 8 procédures d’apprentissage, aimant de maintien.

Unité

Votre prix

€131.81

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur, max. 8 procédures d’apprentissage, aimant de maintien.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 hoch  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur vollcodiert  
Adapté au montage en série ja  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1  
Nombre d’entrées 2  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sep.pot. sorties stat. nein  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante max. pour Hmax +60 °C  
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP66  
IP67  
Modif. dist. comm. chgmt temp. +-0,02mm/°C  
Force d’interverr. aimant 30  
Actionneur de type 1 PSEN cs6.11 M12  
Capteur montage au bord poss. Ja, Montagehinweis beachten  
Type de raccordement M12, 8pol. male  
Matériau du produit PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Dimensions hauteur 26.4  
Dimension largeur 101.6  
Dimension profondeur 19  
Poids net 75  
Poids brut 85  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079296  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN cs6.11 M12 1actuator
PSEN cs6.11 M12 1actuator 542181
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.11 M12, IP67, pour capteur avec raccordement M12, UE = 1 pièce, aimant de maintien.
€25.10

Accessoires optionnels

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour portes battantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1 partie pour actionneur.
€64.10
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour portes coulissantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1 partie pour actionneur.
€64.10
PSEN Equerre de fixation
PSEN Equerre de fixation 532110
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.
€26.04
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.
€44.24
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de 4 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.5 PSEN ix2 F4 code avec max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 48 x 57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
€61.84
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de 8 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.3 PSEN ix2 F8 code avec max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 93 x 57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
€78.99
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).
€328.38
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Profinet, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).
€433.88
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x26, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSENmag avec spacer.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3,capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclu électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.
€21.05
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur), à8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblageinterne exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pour leraccordement pour PSENslock à la sortie du câble.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m 540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m 540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m 540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m 540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, sortied’information/Lock_Unlock), noir, droit, à 4 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le découplage de signaux auxiliaires lors du raccordement dePSENcode et de PSENslock.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€45.02
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection IP67.
€115.29
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection IP67, raccordements en acier inoxydable.
€123.93