text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator

Numéro de l'article: 542187
GTIN: 4046548095159
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, adhésif, sans option de vissage, UE = 1 pièce.

Unité

Votre prix

€26.73

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 hoch  
Codage du transpondeur vollcodiert  
variante d’appareil Betätiger  
 
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante max. pour Hmax +60 °C  
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Indice de protection de boîtie IP67  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 3.8  
Dimension largeur 18  
Dimension profondeur 18  
Poids net 2  
Poids brut 5  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274002  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095159  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1