Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"26.73","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Numéro de l'article: 542087
GTIN: 4046548095135
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
Unité
Votre prix
€26.73
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Codage du transpondeur | codiert |
| variante d’appareil | Betätiger |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | +60 °C |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 3.8 |
| Dimension largeur | 18 |
| Dimension profondeur | 18 |
| Poids net | 2 |
| Poids brut | 5 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |