text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

Numéro de l'article: 540303
GTIN: 4046548070590
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar =20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec trois actionneurs (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Unité

Votre prix

€281.23

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar =20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec trois actionneurs (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 gering  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur codiert  
Adapté au montage en série nein  
variante d’appareil Unit  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2  
Nombre de sorties OSSD 2  
Sep.pot. sorties stat. nein  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +55 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Modif. dist. comm. chgmt temp. +-0,01mm/°C  
Actionneur de type 1 PSEN cs1.19  
Capteur montage au bord poss. Ja, Montagehinweis beachten  
Type de raccordement M12, 5pol. male  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 75  
Dimension largeur 40  
Dimension profondeur 40  
Poids net 190  
Poids brut 239  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070590  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€69.73
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x10, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€4.06
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  3m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m 630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  5m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m 630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m 630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39