Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"27.94","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs4.1 Key bl
Numéro de l'article: 541186
GTIN: 4046548096699
Clé à transpondeur pour PSEN cs4.1p, marquage bleu, matériau :
plastique, accessoires logement (532113)
Unité
Votre prix
€27.94
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
| Codage du transpondeur | Codé multiple |
| variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie | IP68 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 15.1 |
| Dimension largeur | 42 |
| Dimension profondeur | 8 |
| Poids net | 5 |
| Poids brut | 6 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274692 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |