Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541161","name":"PSEN cs4.1a 1switch","price":"124.79","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs4.1a 1switch
Numéro de l'article: 541161
GTIN: 4046548067156
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m,
un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8
procédures d’apprentissage.
Unité
Votre prix
€124.79
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procédures d’apprentissage.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | hoch |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | vollcodiert |
| Adapté au montage en série | ja |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | nein |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | +60 °C |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP6K9K |
Distances de commutation
| Modif. dist.comm.temp.action.1 | +-0,01mm/°C |
| Modif. dist.comm.temp.action.2 | +-0,1mm/°C |
| Modif. dist.comm.temp.action.3 | +-0,01mm/°C |
| Modif. dist.comm.temp.action.4 | +-0,01mm/°C |
Données mécaniques
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Capteur montage au bord poss. | Ja, Montagehinweis beachten |
| Type de raccordement | 5m Kabel |
| Constitution du câble | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 37 |
| Dimension largeur | 26 |
| Dimension profondeur | 18 |
| Poids brut | 245 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067156 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
€328.38
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
€25.22
Accessoires obligatoires
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs2.x, IP67, UE = 1 pièce.
€19.97
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
€29.74
Accessoires d'installation
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs2.x, IP67, UE = 1 pièce.
€19.97
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
€29.74