Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541164","name":"PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch","price":"114.3","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
Numéro de l'article: 541164
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Unité
Votre prix
€114.30
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002592 |
Accessoires obligatoires
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs2.x, IP67, UE = 1 pièce.
€19.97
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
€29.74
Accessoires optionnels
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
€328.38
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2,
unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,capteur),
à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, sortied’information/Lock_Unlock),
noir, droit, à 4 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², noir,
pour le découplage de signaux auxiliaires lors du raccordement dePSENcode et de
PSENslock.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8
broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur), noir, droit,
à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, inversion des
raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle
raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€110.30
PDP67 F 4 code
773603
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un
PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection
IP67.
€115.29
Accessoires d'installation
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs2.x, IP67, UE = 1 pièce.
€19.97
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
€29.74