text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs3.1a 1switch

Numéro de l'article: 541061
GTIN: 4046548067125
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble de 5 m,un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.

Unité

Votre prix

€89.76

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble de 5 m,un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 gering  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur codiert  
Adapté au montage en série ja  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1  
Nombre d’entrées 2  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sep.pot. sorties stat. nein  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante max. pour Hmax +60 °C  
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP6K9K  
Modif. dist.comm.temp.action.1 +-0,01mm/°C  
Modif. dist.comm.temp.action.2 +-0,1mm/°C  
Modif. dist.comm.temp.action.3 +-0,01mm/°C  
Modif. dist.comm.temp.action.4 +-0,01mm/°C  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Capteur montage au bord poss. Ja, Montagehinweis beachten  
Type de raccordement 5m Kabel  
Constitution du câble Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 37  
Dimension largeur 26  
Dimension profondeur 18  
Poids brut 247  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067125  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 pièce actionneur.
€19.97
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 3.x VP = 1 pièce actionneur.
€15.87
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, sans option de vissage, UE = 1 pièce.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, avec option de vissage, UE = 1 pièce.
€29.74

Accessoires optionnels

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).
€328.38
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé, diamètre extérieur du câble 6-8mm
€25.22

Accessoires d'installation

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 pièce actionneur.
€19.97
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 3.x VP = 1 pièce actionneur.
€15.87
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, sans option de vissage, UE = 1 pièce.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, avec option de vissage, UE = 1 pièce.
€29.74