Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541303","name":"PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators","price":"243.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators
Numéro de l'article: 541303
GTIN: 4046548070705
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar =20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec trois actionneurs (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
Unité
Votre prix
€243.76
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar =20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec trois actionneurs (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | codiert |
| Adapté au montage en série | nein |
| variante d’appareil | Unit |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Sep.pot. sorties stat. | nein |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP6K9K |
Distances de commutation
| Modif. dist. comm. chgmt temp. | +-0,01mm/°C |
Données mécaniques
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Actionneur de type 1 | PSEN cs3.19 |
| Capteur montage au bord poss. | Ja, Montagehinweis beachten |
| Type de raccordement | M12, 5pol. male |
| Constitution du câble | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 37 |
| Dimension largeur | 26 |
| Dimension profondeur | 18 |
| Poids net | 70 |
| Poids brut | 165 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070705 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€69.73
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
€328.38
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m
630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m
630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39