text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN b4.1

Numéro de l'article: 540041
GTIN: 4046548062199
Verrou mécanique, pour capteur de sécurité PSEN cs3/4 ou PSEN ma1, avec blocage (non désactivable) et système de déblocage à des finsd’évacuation.

Unité

Votre prix

€209.72

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation -  
 
Système débl. évac. disponible Oui  
Matériau du produit Aluminium  
Acier galvanisé  
Plastique  
Poids net 1105  
Poids brut 1234  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27273701  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062199  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit 541003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
€114.29
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit 541009
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, montage en série possible, VP = 1 piècecapteur codé avec actionneur.
€115.45
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 541010
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
€115.45
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit 541011
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
€115.45
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit 541014
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 1,5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP =1 pièce capteur codé avec actionneur.
€116.63
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit 541103
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€150.48
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541109
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 0,15 m, un sens d’activation, montage en série possible, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€151.64
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit 541110
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€151.64
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit 541111
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€151.64
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit 541203
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur.
€165.64
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541209
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 0,15 m, montage en série possible, supporté par le SDD,IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, un sensd’activation, VP = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.
€166.83
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit 541210
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, montage en série possible, un sens d’activation, supporté par le SDD,IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 piècecapteur codé unique avec actionneur.
€166.83
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit 541211
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.
€166.83