Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540021","name":"PSEN b2.1","price":"211.1","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Similaire à l’illustration
PSEN b2.1
Numéro de l'article: 540021
GTIN: 4046548059014
Verrou mécanique, pour interrupteur de sécurité PSEN me1 ou PSEN cs avec
blocage (non désactivable) et système de déblocage à des finsd’évacuation.
Unité
Votre prix
€211.10
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Oui |
| Matériau du produit |
Aluminium
Acier galvanisé Plastique |
| Poids net | 1334 |
| Poids brut | 1463 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273701 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548059014 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 ensemble
540000
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec
actionneur.
€146.62
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
€143.59
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 ens.
540005
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et
actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage ensérie,
grandes dimensions, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protectiond’un
connecteur mâle M12
€222.97
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€193.20
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total,
8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€189.24
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Capteur de sécurité codé PSENcode, codé multiple, avec
capteur de sécurité et actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12
à 8 broches, montage en série, grandes dimensions, 1 paire de
CABLE/M12/CLIP incluse pour la protection d’un connecteur mâle M12
€293.72
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé unique avec
actionneur.
€220.64
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.
€216.08
PSEN me1S / 1AS
570000
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard,
principe d’interverrouillage à ressort, contacts 2 n/o, 2 n/f,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
€167.93
PSEN me1S / 1AR
570001
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage
à ressort, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
€214.68
PSEN me1M / 1AS
570004
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard,
principe d’interverrouillage magnétique, contacts 2 n/o, 2 n/f,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
€177.27
PSEN me1M / 1AR
570005
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage
magnétique, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
€225.52
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard,
principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O,
tension d’alimentation 110 - 230 V AC.
€198.95
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius,
principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O,
tension d’alimentation 110 - 230 V AC.
€245.60
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius,
principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 1 F, 3 O,
tension d’alimentation 110 - 230 V AC.
€255.34