text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sl2-IL2-P switch

Numéro de l'article: 6N000023
GTIN: 4046548092578
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codémultiple, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage, forced’interverrouillage 2 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série

Unité

Votre prix

€347.85

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codémultiple, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage, forced’interverrouillage 2 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 hoch  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur vollcodiert  
Adapté au montage en série ja  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 7.5  
Nombre d’entrées 3  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-13  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Décalage en hauteur max. 5 mm  
Décalage de l’angle max +/-2 deg  
Décalage ang. max. sur l’axe X +/-2 deg  
Décalage ang. max. sur l’axe Y +/-2 deg  
Décalage ang. max. sur l’axe Z +/-2 deg  
Actionneur de type 1 PSEN sl2-L-AL actuator  
Actionneur de type 2 PSEN sl2-L-VA actuator  
Capteur montage au bord poss. Ja, Montagehinweis beachten  
Type de raccordement M12, 8pol. male  
Constitution du câble LiYY 8 x 0,25 mm2  
Matériau du produit Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 170  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 44  
Poids net 1467  
Poids brut 1674  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092578  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (tresse de fils), pour le raccordement d’un capteur PSENslock (surveillance en toute sécurité deprotecteurs mobiles) sur le PSS67 et le PDP67.
€33.98
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3,capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclu électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m 540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m 540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m 540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m 540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€39.82
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Équerre de montage pour portes battantes et portes basculantes, adaptéeaux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 équerres de montage pour portes coulissantes, adaptées aux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2. 1 équerre pour le capteur et 1 équerre pour l’actionneur
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Module mécanique supplémentaire pour le montage, adapté aux systèmes d’nterverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2,utilisation comme dispositif de verrouillage au redémarrage pour sécuriser les travauxdans la zone dangereuse d’une machine à l’arrêt, possibilité d’accrocher jusqu’à deux cadenas en guise de sécurité.
€135.45
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adaptateur pour montage en série PSEN sl2-D, connecteur femelle M12 à8 broches, droit, codé A sur connecteur mâle M12 à 8 broches, droit, codé A et connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A, longueur du câble : 0,15 m.
€32.08
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Clé transpondeur pour le réglage de la force de maintien sur le capteur de sécurité PSENslock2
€18.87

Accessoires obligatoires

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
Actionneur, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2,platine de fond en aluminium, pour une force d’interverrouillage de 2 000 N
€95.23
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
Actionneur, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2,platine de fond en acier inoxydable, pour une force d’interverrouillage de 2 000 N
€183.43