Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570483","name":"PSEN ml 2.1 round actuator","price":"61.11","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml 2.1 round actuator
Numéro de l'article: 570483
GTIN: 4046548094961
Actionneur avec bout arrondi, codé multiple, pour interverrouillage desécurité
PSENmlock
Unité
Votre prix
€61.11
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | hoch |
| Codage du transpondeur | vollcodiert |
| variante d’appareil | Betätiger |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 50g |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Décalage en hauteur max. | +/-3,0 mm |
| Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2,0 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2,5 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-7,5 deg |
| Décalage max. sens de ferm. | +/-2 mm |
| Matériau du produit |
Zn
Stahl verzinkt Kunststoff Edelstahl Polycarbonat |
| Poids net | 145 |
| Poids brut | 190 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272606 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094961 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |