Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6O000007","name":"PSEN ml DHM down r 1.1","price":"360.42","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml DHM down r 1.1
Numéro de l'article: 6O000007
GTIN: 4046548095081
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le bas
, butée de porte droite. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenantpoignée avec insert
jaune et poignée avec insert rouge
(poignée de déblocage à des fins d’évacuation).
Unité
Votre prix
€360.42
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le bas , butée de porte droite. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenantpoignée avec insert jaune et poignée avec insert rouge (poignée de déblocage à des fins d’évacuation).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Codage du transpondeur | codiert |
| Sortie de câble | nach unten |
| Charnière de porte | rechts |
| variante d’appareil | Betätiger |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Durée de vie mécanique, type 3 | 6050 Zyklen |
| F. d’interv. FZh porte coul. | 2000 N |
| F. d’interv. FZh porte batt. | 3000 N |
| F. d’interv. F1Max porte coul. | 4000 N |
| F. d’interv. F1Max porte batt. | 6000 N |
| Décalage en hauteur max. | +/-2,0 mm |
| Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2,0 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2,5 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-5,0 deg |
| Décalage max. sens de ferm. | +/-5,0 mm |
| Matériau du produit |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| Poids net | 2050 |
| Poids brut | 2450 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272690 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095081 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour
lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse
20 mm. UE = 2 extensions (chacune avec une longueur de 25 mm).
€36.66
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2
tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).
€20.70
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour
le capteur PSEN ml.
€45.99
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2
supports de montage.
€22.36