text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ml DHM extension

Numéro de l'article: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse 20 mm. UE = 2 extensions (chacune avec une longueur de 25 mm).

Unité

Votre prix

€36.66

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Durée de vie mécanique, type 3 6050 cycles  
Matériau du produit Acier inoxydable  
Poids net 50  
Poids brut 55  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272692  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095463  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1