Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6K000034","name":"PSEN mlm actuator bf","price":"52.03","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Similaire à l’illustration
PSEN mlm actuator bf
Numéro de l'article: 6K000034
GTIN: 4046548111811
Actionneur b flexible, pour le système d’interverrouillage de sécuritéPSENmlock mini, montage
par l’avant, installation intérieure
Unité
Votre prix
€52.03
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | CE |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Poids net | 175 |
| Poids brut | 175 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111811 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |