text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN mlm actuator af

Numéro de l'article: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Actionneur a flexible, pour le système d’interverrouillage de sécuritéPSENmlock mini, montage latéral, installation extérieure

Unité

Votre prix

€52.03

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Principe du capteur Transpondeur  
variante d’appareil Actionneur  
 
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Indice de protection de boîtie IP67  
Poids net 175  
Poids brut 175  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548111804  
Volume 0  dm3
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr