Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6K000012","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a","price":"305.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Similaire à l’illustration
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
Numéro de l'article: 6K000012
GTIN: 4046548105896
Interverrouillage de sécurité PSENmlock mini, codé, avec capteur
desécurité
et actionneur a (montage latéral, installation extérieure),application :
portes
battantes et coulissantes de petite taille ainsi que clapets et
capots,interverrouillage de sécurité
pour la protection des personnes, principe bistable
d’interverrouillage,connecteur mâle M12
à...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€305.76
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Interverrouillage de sécurité PSENmlock mini, codé, avec capteur desécurité et actionneur a (montage latéral, installation extérieure),application : portes battantes et coulissantes de petite taille ainsi que clapets et capots,interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, principe bistable d’interverrouillage,connecteur mâle M12 à 12 broches, montage en série, reset automatique
Données generales
| Homologation |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | Codé |
| Type de reset | Reset automatique |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Type d’alimentation pour U1 | SELV/PELV |
| Puissance absorbée DC | 0.5 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 4 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | nein |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | nein |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -10 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protection de boîtie |
IP65
IP67 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Non |
| Décalage en hauteur max. | |
| Décalage ang. max. sur l’axe X | |
| Décalage ang. max. sur l’axe Y | |
| Décalage ang. max. sur l’axe Z | |
| Décalage max. sens de ferm. | +/-2 mm |
| Actionneur de type 1 | |
| Type de raccordement | M12, 12pol. male |
| Longueur de câble max. | 45 |
| Matériau du produit |
Acier galvanisé
Acier inoxydable Plastique |
| Dimensions hauteur | 157.5 |
| Dimension largeur | 30.4 |
| Dimension profondeur | 30.4 |
| Poids net | 600 |
| Poids brut | 610 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105896 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€79.37
PSEN ml Y junction M12
570486
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X3, capteur), à12 broches, codé
A et connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8
broches, codé A, pour le raccordement pour montage en série dePSENmlock.
€21.05
PSEN ml end adapter
570487
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle
M12 (X3, capteur), à 12 broches, codé A, pour la terminaison du
montage en série de PSENmlock.
€21.05
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Kit de montage 1 (équerre de montage, plaque de montage et vis)
pour montage en intérieur, pour le PSENmlock mini, adapté aux profilésstandard de 30 mm, 40 mm
ou 45 mm
€30.16
PSEN mlm covers set
6K000022
Kit de recouvrement pour le PSENmlock mini, capots de protection pourouvertures destinées au montage du
capteur de sécurité et de l’actionneur
€5.20
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adaptateur pour montage en série PSEN sl2-G, connecteur femelle M12 à12 broches,
droit, codé A sur connecteur mâle M12 à 8 broches, droit, codé A et
connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A, longueur du câble : 0,15 m.
€32.08