text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN mlm 1 ba 2.2 unit b

Numéro de l'article: 6K000017
GTIN: 4046548106046
Interverrouillage de sécurité PSENmlock mini, codé unique, avec capteur de sécurité et actionneur b (montage par l’avant, installationintérieure), application : portes battantes et coulissantes de petite taille ainsique clapets et capots, interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, principebistable d’interverrouillage, connecteu...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€313.04

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Interverrouillage de sécurité PSENmlock mini, codé unique, avec capteur de sécurité et actionneur b (montage par l’avant, installationintérieure), application : portes battantes et coulissantes de petite taille ainsique clapets et capots, interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, principebistable d’interverrouillage, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage individuel, reset automatique

Homologation UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 élevée  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur Codé unique  
Type de reset Reset automatique  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Type d’alimentation pour U1 SELV/PELV  
Puissance absorbée DC 0.5  
Nombre d’entrées 2  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Séparation potentiel entrées nein  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sep.pot. sorties stat. nein  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -10  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protection de boîtie IP65  
IP67  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Système débl. évac. disponible Non  
Décalage en hauteur max.
Décalage ang. max. sur l’axe X
Décalage ang. max. sur l’axe Y
Décalage ang. max. sur l’axe Z
Décalage max. sens de ferm.
Actionneur de type 1
Type de raccordement M12, 8pol. male  
Longueur de câble max. 45  
Matériau du produit Acier galvanisé  
Acier inoxydable  
Plastique  
Dimensions hauteur 157.5  
Dimension largeur 30.4  
Dimension profondeur 30.4  
Poids net 595  
Poids brut 605  
Fréquence de fonctionnement
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106046  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Kit de montage 1 (équerre de montage, plaque de montage et vis) pour montage en intérieur, pour le PSENmlock mini, adapté aux profilésstandard de 30 mm, 40 mm ou 45 mm
€30.16
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Kit de recouvrement pour le PSENmlock mini, capots de protection pourouvertures destinées au montage du capteur de sécurité et de l’actionneur
€5.20