Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6K000016","name":"PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b","price":"305.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Similaire à l’illustration
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b
Numéro de l'article: 6K000016
GTIN: 4046548106039
Interverrouillage de sécurité PSENmlock mini, codé multiple, avec
capteur de sécurité et actionneur b (montage par l’avant, installationintérieure),
application : portes battantes et coulissantes de petite taille ainsique clapets et capots,
interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, principebistable d’interverrouillage, connect...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€305.76
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Interverrouillage de sécurité PSENmlock mini, codé multiple, avec capteur de sécurité et actionneur b (montage par l’avant, installationintérieure), application : portes battantes et coulissantes de petite taille ainsique clapets et capots, interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, principebistable d’interverrouillage, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage individuel, reset automatique
Données generales
| Homologation |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | Codé multiple |
| Type de reset | Reset automatique |
| Adapté au montage en série | Non |
| variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Type d’alimentation pour U1 | SELV/PELV |
| Puissance absorbée DC | 0.5 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | nein |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | nein |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -10 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protection de boîtie |
IP65
IP67 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Non |
| Décalage en hauteur max. | |
| Décalage ang. max. sur l’axe X | |
| Décalage ang. max. sur l’axe Y | |
| Décalage ang. max. sur l’axe Z | |
| Décalage max. sens de ferm. | |
| Actionneur de type 1 | |
| Type de raccordement | M12, 8pol. male |
| Longueur de câble max. | 45 |
| Matériau du produit |
Acier galvanisé
Acier inoxydable Plastique |
| Dimensions hauteur | 157.5 |
| Dimension largeur | 30.4 |
| Dimension profondeur | 30.4 |
| Poids net | 595 |
| Poids brut | 605 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106039 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Kit de montage 1 (équerre de montage, plaque de montage et vis)
pour montage en intérieur, pour le PSENmlock mini, adapté aux profilésstandard de 30 mm, 40 mm
ou 45 mm
€30.16
PSEN mlm covers set
6K000022
Kit de recouvrement pour le PSENmlock mini, capots de protection pourouvertures destinées au montage du
capteur de sécurité et de l’actionneur
€5.20