text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN me5 escape release

Numéro de l'article: 6L000005
GTIN: 4046548101348
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour système pourprotecteurs mobiles PSEN me5.

Unité

Votre prix

€65.94

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Matériau du boîtier Aluminium  
Poids net 52  
Poids brut 53  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272692  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101348  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Pièce d’extension de 20 mm du système de déblocage à des finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Pièce d’extension de 40 mm du système de déblocage à des finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.
€29.37