Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630810","name":"PSEN op4B-T-050/1","price":"1686.8","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4B-T-050/1
Numéro de l'article: 630810
Kit composé d’une barrière immatérielle (de type 4, PL e, protection ducorps), support et bras de muting
désignation se terminant par « -T » conformément à l’EN 61496, detype 4, 500 mm, connecteur de ... Pour plus d’informations
Votre prix
€1,686.80
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Kit composé d’une barrière immatérielle (de type 4, PL e, protection ducorps), support et bras de muting désignation se terminant par « -T » conformément à l’EN 61496, detype 4, 500 mm, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à 8 broches, lescâbles de raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
Type d’EPES | 4 |
Principe du capteur | Optique |
Hauteur de protection | 515 mm |
Résolution indice protection | Corps |
Portée (m) | 0.5 - 3 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 880 nm |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 50 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 14 ms |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
Dimensions hauteur | 653 mm |
Dimension largeur | 35 mm |
Dimension profondeur | 41.2 mm |
Poids net | 5600 g |
Poids brut | 6100 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548076738 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272703 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001832 |
Volume | 0 |