Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630919","name":"PSEN op Lens Shield-150/1","price":"265.89","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op Lens Shield-150/1
Numéro de l'article: 630919
GTIN: 4046548068641
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 150 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant d’une
barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » contre lapoussière, les copeaux ou les
étincelles. Deux « PSENop Lens
Shield » sont nécessaires pour la protection d’une paire de barrièresimmatérielles.
Unité
Votre prix
€265.89
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 150 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant d’une barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » contre lapoussière, les copeaux ou les étincelles. Deux « PSENop Lens Shield » sont nécessaires pour la protection d’une paire de barrièresimmatérielles.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PMMA |
| Dimensions hauteur | 1568 |
| Dimension largeur | 36.3 |
| Dimension profondeur | 3 |
| Poids net | 900 |
| Poids brut | 1650 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068641 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |