Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6D000021","name":"PSEN sc S 5.5 08-12","price":"4324.93","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sc S 5.5 08-12
Numéro de l'article: 6D000021
GTIN: 4046548095357
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà
un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 5,5 m ; via lesappareils
PSENscan M : max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives
en parallèle, max. 10 kits de zones co...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€4,324.93
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 5,5 m ; via lesappareils PSENscan M : max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables, sortie de données demesure (UDP), muting, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Type d’EPES | 3 |
| 2 | |
| Variante | Subscriber |
| Principe du capteur | Optique |
| Résolutions sélectionnables |
50
40 30 150 70 |
| Portée zone alerte diff. réso. |
40 m / résolution 150 mm
22 m / résolution 40 mm 19 m / résolution 30 mm 23 m / résolution 50 mm 40 m / résolution 70 mm |
| Portée zone sécu. diff. résol. |
3 m / résolution 40 mm
5,5 m / résolution 150 mm 2,50 m / résolution 30 mm 4 m / résolution 50 mm 5,5 m / résolution 70 mm |
| Nbre configurations de zones | 10 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 8 |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 905 nm |
| Zone de scrutation | 275° |
| Angle d’ouverture vertical max | 0,12° |
| Résolution de l’angle | 0,1° |
Entrées
| Niveau signaux « 0 » entrée | < 5 V |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V |
Sorties semi-conductrices
| Courant « 0 » S.St. PSENscan | < 700 µA |
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET | M12x1, 4 broches, code D |
| Vit. de transmission Ethernet | 100 Mbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
50 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
62
62 |
| Temps de rotation | 30 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Matériau vitre avant | PMMA |
| Dimensions hauteur | 152 |
| Dimension largeur | 102 |
| Dimension profondeur | 112.5 |
| Poids net | 1530 |
| Poids brut | 2140 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272705 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095357 |
| Volume | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN sc bracket PR
6D000002
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis
€174.93
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 1 m
€27.26
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 3 m
€34.23
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 5 m
€46.92
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 10 m
€68.47
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 20 m
€112.83
Accessoires optionnels
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité
remplacement facile
€348.40
PSEN sc head
6D000007
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des
scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à partir de la version dufirmware livrée
3.1.3
€557.61