text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sc M 5.5 08-12

Numéro de l'article: 6D000017
GTIN: 4046548095319
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; zone desécurité de 5,5 m ; max. 2 zones de sécurité actives en ...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€5,105.82

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; zone desécurité de 5,5 m ; max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Type d’EPES 3  
2  
Variante Maître  
Principe du capteur Optique  
Résolutions sélectionnables 50  
40  
30  
150  
70  
Portée zone alerte diff. réso. 40 m / résolution 150 mm  
22 m / résolution 40 mm  
19 m / résolution 30 mm  
23 m / résolution 50 mm  
40 m / résolution 70 mm  
Portée zone sécu. diff. résol. 3 m / résolution 40 mm  
5,5 m / résolution 150 mm  
2,50 m / résolution 30 mm  
4 m / résolution 50 mm  
5,5 m / résolution 70 mm  
Nbre configurations de zones 10  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 8  
Plage longueurs onde utilisée 905 nm  
Zone de scrutation 275°  
Angle d’ouverture vertical max 0,12°  
Résolution de l’angle 0,1°  
Niveau signaux « 0 » entrée < 5 V  
Tension continue sur l’entrée 24 V  
Nombre de sorties OSSD 4  
Courant « 0 » S.St. PSENscan < 700 µA  
Type connect. interf. ETHERNET M12x1, 4 broches, code D  
Vit. de transmission Ethernet 100 Mbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Température d’utilisation -10  
50  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 62  
62  
Temps de rotation 30  
Type de raccordement Mâle M12 à 8 broches  
Mâle M12 à 12 broches  
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Matériau vitre avant PMMA  
Dimensions hauteur 152  
Dimension largeur 102  
Dimension profondeur 112.5  
Poids net 1530  
Poids brut 2140  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272705  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095319  
Volume 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité remplacement facile
€348.40
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à partir de la version dufirmware livrée 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Produit nettoyant
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Chiffons de nettoyage
€88.58

Accessoires obligatoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble :10m
€32.45
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Accessoire pour la protection de la partie supérieure
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Support de montage pour le montage au sol
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Support de montage pour le montage en angle extérieur
€120.14
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 1 m
€27.26
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 3 m
€34.23
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 5 m
€46.92
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 10 m
€68.47
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 20 m
€112.83