Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6D000012","name":"PSEN sc L 3.0 08-12","price":"4565.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sc L 3.0 08-12
Numéro de l'article: 6D000012
GTIN: 4046548095265
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3,
applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP),
remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; 3,0 m
zone de sécurité ; max. 2 zones de sécurité actives parall...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€4,565.20
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; 3,0 m zone de sécurité ; max. 2 zones de sécurité actives parallèlement, max.2 zones d’alerte actives parallèlement, max. 10 kits de zonesconfigurables.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Type d’EPES | 3 |
| 2 | |
| Variante | Light |
| Principe du capteur | Optique |
| Résolutions sélectionnables |
50
40 30 150 70 |
| Portée zone alerte diff. réso. |
40 m / résolution 150 mm
22 m / résolution 40 mm 19 m / résolution 30 mm 23 m / résolution 50 mm 40 m / résolution 70 mm |
| Portée zone sécu. diff. résol. |
3 m / résolution 40 mm
2,50 m / résolution 30 mm 3 m / résolution 50 mm 3 m / résolution 70 mm 3 m / résolution 150 mm |
| Nbre configurations de zones | 10 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 8 |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 905 nm |
| Zone de scrutation | 275° |
| Angle d’ouverture vertical max | 0,12° |
| Résolution de l’angle | 0,1° |
Entrées
| Niveau signaux « 0 » entrée | < 5 V |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 4 |
| Courant « 0 » S.St. PSENscan | < 700 µA |
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET | M12x1, 4 broches, code D |
| Vit. de transmission Ethernet | 100 Mbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
50 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
62
62 |
| Temps de rotation | 30 |
Données mécaniques
| Type de raccordement |
Mâle M12 à 8 broches
Mâle M12 à 12 broches |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Matériau vitre avant | PMMA |
| Dimensions hauteur | 152 |
| Dimension largeur | 102 |
| Dimension profondeur | 112.5 |
| Poids net | 1530 |
| Poids brut | 2140 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272705 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095265 |
| Volume | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité
remplacement facile
€348.40
PSEN sc head
6D000007
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des
scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à partir de la version dufirmware livrée
3.1.3
€557.61
Accessoires obligatoires
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€123.11
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble :10m
€32.45
PSEN sc bracket PR
6D000002
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis
€174.93