Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6D000037","name":"PSEN sc memory fbus","price":"468.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sc memory fbus
Numéro de l'article: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité
à remplacement facile
Unité
Votre prix
€468.00
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
UKCA |
| Variante |
Données techniques
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET | M12x1, 4 broches, code D |
| Vit. de transmission Ethernet | 100 Mbit/s |
Données mécaniques
| Type de raccordement | |
| Poids net | 90 |
| Poids brut | 150 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| GTIN | 4046548110814 |
| Volume | 0.374 dm3 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12
(IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble :10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 20 m
€116.28
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D,
section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 0,5 m
€26.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D,
section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 3 m
€32.60
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D,
section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 5 m
€51.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D,
section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 10 m
€73.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D,
section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 20 m
€116.28