text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sc memory 08-17

Numéro de l'article: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Module mémoire interchangeable 08-17 pour scrutateurs laser de sécurité remplacement facile

Unité

Votre prix

€428.48

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
999.9  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 8  
Niveau signaux « 0 » entrée < 5 V  
Nombre de sorties OSSD 6  
Courant « 0 » S.St. PSENscan < 700 µA  
Nombre d'interfaces Ethernet 0  
Type de raccordement Mâle M12 à 17 broches  
Mâle M12 à 8 broches  
Poids net 82  
Poids brut 120  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548088465  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m 6D000027
Câble de raccordement spécial Advanced PSENscan, PUR, jaune RAL1003,connecteur femelle droit M12 à 17 broches, libre de câblage, longueur du câble : 2m
€41.84
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m 6D000029
Câble de raccordement spécial Advanced PSENscan, PUR, jaune RAL1003,connecteur femelle droit M12 à 17 broches, libre de câblage, longueur du câble : 5m
€68.47
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m 6D000031
Câble de raccordement spécial Advanced PSENscan, PUR, jaune RAL1003,connecteur femelle droit M12 à 17 broches, libre de câblage, longueur du câble : 20m
€142.01
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m 6D000033
Câble de raccordement spécial Advanced PSENscan, PUR, jaune RAL1003,connecteur femelle droit M12 à 17 broches, libre de câblage, longueur du câble : 50m
€291.59