Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSENvip IPM
Produit en fin de série
€2,216.12
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module supplémentaire pour la mesure de l’angle de pliage pour les systèmes PSENvip2 composés d’un récepteur (PSENvip R, PSENvip LR), d’un émetteur (PSENvip E) et d’un module spécial PSSu K FAU P Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
| Domaine d’application | Standard |
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 5.5 |
| But de U2 | Alimentation des périphéries |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
| Nombre d’entrées digitales |
1
1 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Type d’entrée selon EN 61131-2 | 3 |
| Nombre de sorties statiques | 1 |
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
| Nombre d’interfaces hôte USB | 1 |
| Adr. IP Ethernet rég. usine | 192.168.0.13 |
| Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Vit. de transmission Ethernet |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 2 |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 (not evaluated by UL) |
| Indice de protection bornes |
| Séparation potentiel 1 entre | Périphérie et alim. modules |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement de base |
| Position de montage | Vertical |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 96 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 111.5 |
| Poids net | 170 |
| Poids brut | 180 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27319090 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires