Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"758.92","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Similaire à l’illustration
PSENvip E
Numéro de l'article: 584200
GTIN: 4046548078527
Émetteur PSENvip.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€758.92
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Émetteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| Type d’EPES | 4 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 5 W |
Données optiques
| Type de source lumineuse | LED à haute puissance |
| Plage longueurs onde utilisée | 510 à 550 nm |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | Non |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP54 |
| Indice de protection UL (type) | 1 |
Données mécaniques
| Type de raccordement | M12 |
| Constitution du câble | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
| Longueur de câble max. | 75 m |
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 90 mm |
| Dimension largeur | 95 mm |
| Dimension profondeur | 136 mm |
| Poids net | 1000 g |
| Poids brut | 1250 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27310101 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| Volume | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m
630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
Accessoires d'installation
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, module compact, failsafe, module spécial, unité de contrôle pourle
PSENvip, version de base, 1 interface récepteur PSENvip, 1 interface
émetteur PSENvip, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties,
1,75 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes
auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de
tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, résistantes auxcourts-circuits,
protégées contre la surcharge, tension de décharge élevée, sans retourde
tension, 2 interfaces Ethernet, 100 Mbit/s.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€957.55
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, module compact, failsafe, module spécial, unité de contrôle pourle
PSENvip, version productive, 1 interface récepteur PSENvip, 1 interface
émetteur PSENvip, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties,
1,75 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes
auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de
tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, résistantes auxcourts-circuits,
protégées contre la surcharge, tension de décharge élevée, sans retourde
tension, 2 interfaces Ethernet, 100 Mbit/s.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€2,325.48