Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6Z000001","name":"PSEN enc sincos 4096 ss","price":"371.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN enc sincos 4096 ss
Numéro de l'article: 6Z000001
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface
sin/cos, arbre plein 10 mm, compatible avec une clavette.
Votre prix
€371.62
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Puissance absorbée DC | 0.48 W |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 90 °C |
Humidité relative air max. | 98% |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 100g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de raccordement | M23, à 12 broches |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Dimensions hauteur | 90.6 mm |
Dimension largeur | 58 mm |
Dimension profondeur | 72.2 mm |
Poids net | 295 g |
Poids brut | 483 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Code EAN | 4046548095098 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27270502 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001486 |
Volume | 3.357 |