Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"9A000002","name":"PRMS spring 10","price":"146.74","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Similaire à l’illustration
PRMS spring 10
Numéro de l'article: 9A000002
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
Votre prix
€146.74
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
Dimensions hauteur | 60 mm |
Dimension largeur | 31.1 mm |
Poids net | 38 g |
Poids brut | 39 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Code EAN | 4046548087642 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27389102 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |